chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
jeu programmable pour Ethernet Modbus/TCP en mode de protection IP20
TI-BL20-PG-EN-4
ID de la commande 1545054
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
1 789,65 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Interfaces HF/UHF
TI-BL20-PG-EN-4
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
128,9 mm x 85,1 mm x 74,4 mm
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
4
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Nombre de canaux
4
Mode de protection
IP20
Total de l'article
1 789,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support